
翻轉影像以放大




+ 4
1 支影片
Harmony XB7, 單組指示燈, plastic, yellow, Ø22, integral LED, 24 V AC/DC
XB7EV05BP
塑膠外框,適用於需要抗化學物質和/或電氣絕緣性的應用
設計用於安裝在標準的 22 mm開口中,確保與現有機器相容
廣泛的操作溫度範圍:-25°C到70°C / -13到+158°F
Environmental Data
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
1
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。