翻轉影像以放大
+ 2
3 支影片
Harmony XB7, 單組按鈕, plastic, blue, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO + 1 NC
XB7NA65
防觸電螺絲端子
符合IEC 60536標準的Class II
符合IEC;UL和CSA 標準
CE認證
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
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。