翻轉影像以放大
+ 2
2 支影片
Harmony XB7, Monolithic key switch selector, plastic, black, Ø22, key n°455, 2 positions, stay put, 1 NO
XB7NG21
塑膠外框使其非常適合需要良好耐化學劑和/或電氣絕緣性的應用
設計用於安裝在標準的 22mm開口中,確保與現有機器相容
使用鑰匙確保機器和系統運行安全,僅適用於授權操作人員
工作溫度範圍廣:-25°C至70°C/-13至+158 °F