翻轉影像以放大
+ 2
2 支影片
Harmony,XAC 吊車開關,接點組,彈簧復歸,前面安裝,1 提前關閉 NO,1 NO and 1 NC
XENG1191
簡單的模組化設計便於非專業人員進行安裝後維修、修改和調整機器
由於100 萬次迴圈的高耐用性,減少維護和安裝損壞
在模組側面清晰標記接點接線和端子名稱
NO和NC接點組顏色明確可辨
工作溫度範圍廣,從-40°C到70°C ,可在產品的使用中實現多樣性