翻轉影像以放大
single backplane expansion connector to connect the expansion modules
XPSMCMCN0000SG
模組化安全控制器旨在提供符合PLe及SIL3要求的安全解決方案
縮短上市時間:特別設計的方案符合您機器所需的6項安全功能
Modicon MCM提供豐富安全產品系列,設計用以提供人員與設備保護
Modicon MCM安全控制器專為監測多種安全功能而設計
提升獲利能力:從獨立元件到嵌入式安全網路解決方案的安全設計
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。