翻轉影像以放大
+ 3
2 支影片
发光单元 - 稳光 - 橙 - 24 V 交流 直流
XVBC2B5
3種光源:10瓦白熾燈泡、內置高效率LED燈、5和10焦耳放電管
完全靈活且可互換的結構,最多可容納 5 個鏡頭單元(六種顏色的光透鏡單元)
具有可拆卸底座的連接器,軸向或側面進線,可立即組裝和使用鎖環固定
由於使用了“LED保護”技術,可實現10萬小時無需維護的照明
高度防護等級(IP66)和耐震性(lK05)