翻轉影像以放大
+ 5
2 支影片
照光單元,用於模組化塔燈,Harmony XVB,塑膠,綠色,Ø70,穩定,不含燈泡或LED,250 V
XVBC33
3種燈源:10瓦白熾燈泡、內置高效LED、5和10焦耳放電管
高度彈性且可互換的設計,可安裝多達5個鏡頭單元 (六種顏色的燈光鏡頭單元)
連接器帶可拆卸底座,軸向或側向電纜進入,即時組裝,並使用鎖環固定
由於使用了“LED保護”技術,可實現10萬小時無需維護的照明
高度防護等級(IP66)和耐震性(lK05)
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
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。