翻轉影像以放大
+ 4
2 支影片
支管 + 固定座 l=400 mm - 鋁 黑色 - XVB
XVBZ03
3種光源:10瓦白熾燈泡、內置高效率LED燈、5和10焦耳放電管
完全靈活且可互換的結構,最多可容納 5 個鏡頭單元(六種顏色的光透鏡單元)
具有可拆卸底座的連接器,軸向或側面進線,可立即組裝和使用鎖環固定
由於使用了“LED保護”技術,可實現10萬小時無需維護的照明
高度防護等級(IP66)和耐震性(lK05)
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
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。