翻轉影像以放大
+ 4
2 支影片
支管 + 固定座 l=800 mm - 鋁 黑色 - XVB
XVBZ04
3種光源:10瓦白熾燈泡、內置高效率LED燈、5和10焦耳放電管
完全靈活且可互換的結構,最多可容納 5 個鏡頭單元(六種顏色的光透鏡單元)
具有可拆卸底座的連接器,軸向或側面進線,可立即組裝和使用鎖環固定
由於使用了“LED保護”技術,可實現10萬小時無需維護的照明
高度防護等級(IP66)和耐震性(lK05)
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
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。