Harmony XVS,Electronic alarm,black,PNP,mounting support DIN 72,0…90 dB,16 tones,4 channels,12…24 V DC
XVS72BMBP
專為長距離信號應用設計
具備 IP54 防護等級
通過 CE、UL 和 CSA 認證
擁有龐大的分銷網絡,產品供應無虞
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
7 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持