+ 8
Harmony XVS, Editable voice alarms, black, mounting 96 mm DIN rail, NPN, 100...230V AC
XVSV9MBN
具有獨特的IP65防護等級的電子警報器
透過SD卡整合聲音
在前面板上進行簡單的音量調節,最高可達97分貝
具有6個輸入通道的聲音顯示彈性
面板或壁掛式安裝
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
78 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
18
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持