翻轉影像以放大

1 支影片
black selector switch - 2 positions - standard handle
ZA2BD2
IP65 防護等級,適用於戶外應用
工作溫度範圍廣:-25°C至70°C
可提供1個數量
Environmental Data
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
1
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。