Harmony, 數位顯示器, Ø22, BCD + 壓扣, 24 V DC
ZA2VA12
快速、簡易的組裝與拆卸
堅固耐用,可承受惡劣環境
各種類型的連接:螺絲端子、連接器、Faston連接器、彈簧端子或印刷電路板
廣泛的接點模組選擇,用於一般用途或特定應用 (低電流, 標準型)
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
47 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
2
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持