+ 3
發光模組,用於頭部 22mm,Harmony XALD,XALK,紅色,整組LED,背面安裝,螺絲端子,230...240V AC
ZALVM4
終止日期 2023年2月10日
- 「停售通知」是什麼意思?
「停止商品化」是指 Schneider Electric 接受針對此參考編號報價的最後日期。然而,售後服務 (維修、提供備用零件等) 將持續到其壽命結束為止。
- 需要其他協助
請聯繫全天候為您服務的客戶關愛中心。
停止服务 2023年5月17日
- 「標準服務結束」是什麼意思?
「標準服務結束」是指 Schneider Electric 能為您提供維護服務 (維修、提供備用零件等) 的最後日期。
- 需要其他協助
Contact 客戶關愛中心全天候為您服務。
推薦的替代項目
簡單的模組化設計便於非專業人員進行安裝後維修、修改和調整機器
與標準 22mm 控制和信號單元相容
LED照明:不再需要機櫃中的“測試燈”控制電路
高耐久性LED照明,減少更換和停機時間
工作溫度範圍廣:從-40°C到70°C ,可在產品的使用中實現多樣性
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
下列產品將取代 ZALVM4: