+ 7
Harmony eXLhoist, standard, Remote control, display, 6 motion push buttons, 2 auxiliary push buttons
ZART8D
終止日期 2026年4月2日
- 「停售通知」是什麼意思?
「停止商品化」是指 Schneider Electric 接受針對此參考編號報價的最後日期。然而,售後服務 (維修、提供備用零件等) 將持續到其壽命結束為止。
- 需要其他協助
請聯繫全天候為您服務的客戶關愛中心。
停止服务 2026年10月7日
- 「標準服務結束」是什麼意思?
「標準服務結束」是指 Schneider Electric 能為您提供維護服務 (維修、提供備用零件等) 的最後日期。
- 需要其他協助
Contact 客戶關愛中心全天候為您服務。
推薦的替代項目
提供全方位創新的起重機操作員控制解決方案,以幫助提高機器和起重機操作員的效率
簡單的模組化設計,帶來極大的效率,有助於減少安裝和維護工作的停機時間
無線傳輸允許遙控器傳送穩定信號、指令及資訊
依照國際高性能標準設計
寬廣的工作溫度範圍,從-25℃到70℃,產品用途多樣
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
84 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
6
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
下列產品範圍將取代 ZART8D: