Harmony eXLhoist, compact, Remote control, LED, 6 motion push buttons, 2 auxiliary push buttons

ZART8LS

notification_ok
提供全方位創新的起重機操作員控制解決方案,以幫助提高機器和起重機操作員的效率
notification_ok
簡單的模組化設計,帶來極大的效率,有助於減少安裝和維護工作的停機時間
notification_ok
無線傳輸允許遙控器傳送穩定信號、指令及資訊
notification_ok
由於IP65保護等級,適合於惡劣環境或戶外應用
notification_ok
寬廣的工作溫度範圍,從-25℃到55℃,產品用途多樣

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
15 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
6
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持