+ 4
撥動開關頭,Harmony XB5,塑膠,黑色,22mm,2段位置,停置
ZB5AD2
組裝和拆卸快速簡便
堅固性能可承受惡劣環境
提供多種連接方式:螺絲夾緊、連接器、Faston連接器、彈簧端子或印刷電路板
多種常規或特定應用的接點組可供選擇(低電流,標準)
與操作頭有良好的機械連接
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
28 %
回收金屬含量的平均百分比
消費後或工業後回收金屬在產品中金屬總質量的最小含量。
60 %
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
23
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持