翻轉影像以放大
+ 4
1 支影片
接點,Harmony XB6,單一接點,用於頭部 16mm,銀合金,Faston連接器,1NC
ZB6E2B
帶正開口
6A盒式保險絲型gG短路保護
具有IP65防護等級
符合IEC、UL、CSA和JIS標準
廣泛的操作溫度範圍:-25°C到70°C
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
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。