翻轉影像以放大
1 支影片
指示燈整組本體,Harmony XB6,紅色發光模組,帶本體/固定軸環,整組LED 12...24 V
ZB6EB4B
用於印刷電路板連接的焊接片或接腳
體積輕巧
符合IEC 61140標準的Class II
符合IEC、UL、CSA及CCC標準
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
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。