Programmable receiver - 2 relays - 24..240 V AC/DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs

ZBRRA

notification_ok
快速、簡易的組裝與拆卸
notification_ok
堅固耐用,可承受惡劣環境
notification_ok
各種類型的連接:螺絲端子、連接器、Faston連接器、彈簧端子或印刷電路板
notification_ok
廣泛的接點模組選擇,用於一般用途或特定應用 (低電流, 標準型)

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
32 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
2