發光塊 - Ø 22 - 整體 LED 白 - 230..240 V

ZBVM1

光源顏色:

[Us] 額定供應電壓:

連接 - 端子:

notification_ok
相容於改良的彩色頭
notification_ok
通用LED模組,適用於所有顏色
notification_ok
快速、簡易的組裝與拆卸
notification_ok
與操作頭有優異的機械連接

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
37 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
information_stroke
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
30 %
回收金屬含量的平均百分比
information_stroke
消費後或工業後回收金屬在產品中金屬總質量的最小含量。
10 %
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
15
回收
information_stroke