以數位生命科學解決方案實現永續效能

生命科學產業的永續效能

生命科學產業的永續效能

提升製造效率

透過專家引導的數位工具、跨品牌解決方案及產業專用軟體實現快速轉型,打造更智慧的生產流程。

解碼數位轉型

解碼數位轉型

與全球數位轉型及解決方案專家合作,釋放無限潛能。

開放式、軟體定義自動化

開放式、軟體定義自動化

實現硬體中立(Hardware-agnostic)的應用程式及其移植性,並將工程開發成本降至最低。

最大化生產營運效能

最大化生產營運效能

利用產業專用軟體進行報表產出與數據分析,優化生產流程與資產管理。

您是否正在尋找能在整個生命週期中追蹤產品數據,並滿足法規要求的解決方案?

透過單一存取點整合生產與製造程序的歷史數據,不僅減少了 80% 的人為錯誤,更達成 100% 無紙化作業,完美符合 21 CFR Part 11 與 GAMP 法規標準。

探索 Valpharma 的成功故事

探索 Valpharma 的成功故事

提升電力技術以實現合規營運

利用數據分析與分散式能源管理 (DER),打造高效且合規的生產環境。

最佳化且合規的生產環境

最佳化且合規的生產環境

透過先進管理技術最大化設施運行時間,同時優化能源利用與性能係數 (COP)。

確保電力可靠性與供電連續性

確保電力可靠性與供電連續性

電力 4.0 (Electricity 4.0) 結合智慧裝置與電力管理系統 (EPMS) 的洞察,實現供電系統的數位化轉型。

推動電氣化與優化能源結構

推動電氣化與優化能源結構

透過控制能源供應與電網,最大化現場營運效能並提升電力穩定性。

在擴展業務的同時,加倍落實淨零排放策略?

透過先進的建築管理與能源監控系統解決方案,協助新加坡製藥業首座正能量建築 (Positive Energy Building)產生至少 15% 的再生能源盈餘。

探索武田的的成功故事

探索武田的的成功故事

運用智慧系統簡化營運流程

透過數據驅動的監測、自動化與資安系統,實現資產即時主動追蹤,並升級自動化架構以符合 GMP 規範。

確保基礎設施的韌性

確保基礎設施的韌性

落實主動式數據驅動優化,並對關鍵資產進行即時追蹤。

掌握先機,抵禦網路安全威脅

掌握先機,抵禦網路安全威脅

結合 OT 網路安全、韌性設計與託管安全服務,全力守護工業系統安全。

執行重大系統改造與升級

執行重大系統改造與升級

推動自動化系統現代化,確保符合 GMP 合規性,並將重新驗證的成本降至最低。

需要更快、更靈活地擴充 IT 基礎設施容量,以支援大數據發展嗎?

採用量身定制的預製資料中心 (Prefabricated Data Center),不僅比新建資料中心節省 40% 至 50% 的成本,能耗更降低了 15%。一站式服務平台,單一支援中心即可解決各類問題。

探索魏茨曼科學研究所的成功故事

探索魏茨曼科學研究所的成功故事

透過即時分析強化數據洞察

利用生產分析與即時數據驅動營運,提升透明度、可比性與技術洞察。

隨時隨地存取生產分析報告

隨時隨地存取生產分析報告

整合多個數據系統,建立單一事實來源 (One Source of Truth),消除手工作業並促進團隊協作。

數據透明化

數據透明化

連接孤立的即時數據並強化員工效能,全面提升運作效率。

整合式企業控制

整合式企業控制

結合營運技術 (OT)、資訊技術 (IT) 與工程技術,全面蒐集即時數據。

您是否在尋找能持續蒐集資訊、監控製造程序,並整合至公司驗證系統的解決方案?

透過製造程序整合監控,提升 30% 的設備綜合效率 (OEE),並縮短 15% 的工程開發時間。

探索賽諾菲的成功故事

探索賽諾菲的成功故事

UCB Farchim – 瑞士生物製藥公司

深入了解 UCB Farchim 如何確保電力可靠度,以保護關鍵藥品生產線並維持營運不中斷。

賽諾菲 – 法國生物製藥公司

了解賽諾菲 (Sanofi) 如何利用 Foxboro 穩定且整合的控制系統,提升 30% 的設備綜合效率 (OEE) 並縮短 15% 的工程開發時間。

嬌生 – 美國製藥公司

了解強生 (Johnson & Johnson) 如何透過與施耐德電機的數位轉型合作,成功減少 25% 的碳排放。

基因體科技 – 美國製藥公司

揭密基因體科技 (Genentech) 如何透過對其首座大型製造設施進行現代化改造,實現顯著的效率提升。

葛蘭素史克 – 英國生物製藥公司

了解葛蘭素史克 (GSK) 如何與施耐德電機合作推動供應鏈脫碳,引領製藥業的永續發展。

波士頓科學 – 美國醫療器材公司

探索波士頓科學 ( (Boston Scientific) ) 如何運用施耐德電機的智慧解決方案,優化能源效率與設施營運。

AI 資料中心正在改變生命科學產業

探索 EcoStruxure™ Pod 資料中心如何透過模組化、可擴充的架構加速 AI 部署,並縮短建置時程。

利用 AI 解決方案推動大型製藥企業轉型

深入探討大型製藥業面臨的挑戰,並獲取來自施耐德電機與 AVEVA™ 的專家洞察,制定更聰明的決策。

打造永續的生命科學設施

探索以技術驅動的方法,建造高效設施以提升永續性、確保法規遵循並達成綠色目標。

生命科學應用專用 UPS

深入了解生命科學關鍵負載參考架構 (Critical Loads Reference Architecture),如何為您的營運確保核心電力設施之安全。

專為製藥 4.0 打造的 AVEVA PI 系統

了解 AVEVA PI 系統如何透過即時洞察解決生命科學產業的各項挑戰,進而優化成本並推動供應鏈轉型。