電力可用性與可靠性

避免意外停機

借助配電領域的創新方案,主動預防設備意外停機,並優化系統效能以達最高效率。

確保營運持續性

電子指南

確保營運持續性

電力中斷是企業營運持續性的嚴峻考驗。為降低重大影響,各設施應強化其電氣系統韌性。

探索端到端解決方案

電力監控及控制

電力監控及控制

EcoStruxure™ 電力管理專家軟體可協助最大化營運效率。

UPS 不斷電系統

不斷電系統 (UPS)

UPS 解決方案提供可用性並降低總擁有成本(TCO)。

斷路器

斷路器

世界級認證連網斷路器可提供高品質效能。

轉換開關

轉換開關

可靠的低壓 (LV) 與中壓 (MV) 發電機轉換開關,備有自動與手動型號。

用於預防停機的產品、軟體與服務

TransferPacT

TransferPacT

一體化轉換開關,可達 630 A,配有手動、遠端或自動型號。

EcoStruxure™ Asset Advisor

EcoStruxure™ Asset Advisor

通過智慧報警、遠端故障排除和即時監控提供保護。

EcoStruxure™ Power
顧問

EcoStruxure™ Power 顧問

最佳化大型現場能源供應效能的數位服務。

TeSys Giga 接觸器

TeSys Giga 接觸器

控制高達 800 A(450 kW/400V)電機電流,或高達 1100 A 的電力開關。

避免意外停機的解決方案

檢視高可用性參考設計

利用我們的軟體簡化設計和構建階段,進而降低風險和成本。

社群

加入配電和數位支援社群

在 Schneider Electric Exchange 上尋找同業與專家,討論電力可用性與可靠性相關議題。

電力可靠性與可用性洞察

深入瞭解客戶案例、技術指南、白皮書等。

Indriati 醫院確保可靠性

醫療保健

EcoStruxure™有助於保持持續的電源和可靠的電力。

醫療電力可用性

EcoDataCenter 利用永續能源

資料中心

超高效、可靠的電源管理系統可確保客戶伺服器的正常運行時間。

伺服器機房玻璃面板後的網路和資料伺服器

將電力配電提升至全新境界

旅館

確保電力配電系統 24/7/365 全年無休安全可靠運行。

在控制室內進行維護的男士