Ознайомитися з PowerLogic A5 Arc Protection
Ознайомитися з PowerLogic A5 Arc Protection
Швидкий та гнучкий захист від дугового замикання

Підвищіть електробезпеку за допомогою модульної системи захисту від спалаху дуги, яка масштабується від окремих панелей до складних багатозональних систем. Розроблена для швидкого реагування, бездоганної інтеграції та спрощеного обслуговування в складних умовах експлуатації.
Переваги захисту PowerLogic A5 Arc Protection
Переваги захисту PowerLogic A5 Arc Protection
Забезпечує безперебійну роботу
Продовжує термін експлуатації пристроїв
Швидке розгортання
Характерні особливості
Характерні особливості
Модульна архітектура
- Масштабується від базових до складних систем
- Підтримує до 170 датчиків і 20 виходів
- Легко адаптується до мінливих умов установки
- Підключається до розширень A3 та I/O
Надшвидке виявлення
- Виявляє дугові розряди за менше ніж дві мілісекунди
- Мінімізує вплив енергії дуги
- Використовує світло та підтвердження струму
- Зменшує пошкодження та підвищує безпеку
Підтримує кілька протоколів
- Спілкується із системами SCADA
- Підтримує МЕК 61850, Modbus, DNP3
- Забезпечує безперебійну цифрову інтеграцію
- Підходить як для мереж низької, так і середньої напруги
Вибіркова ізоляція зон
- Точно визначає місце несправності
- Відключення лише уражених ділянок
- Забезпечує безперебійність обслуговування
- Зменшує кількість непотрібних відключень
Розширена діагностика
- Реєструє події та дані про збої
- До восьми ступенів захисту, що налаштовуються
- Підтримує програмовані логічні функції
- Забезпечує кращий контроль та обслуговування
Ідеально підходить для вашої галузі
Ідеально підходить для вашої галузі
Готовий до модернізації Захист для низьковольтних розподільних пристроїв у комерційних та інституційних будівлях, де безпека та безперебійність роботи мають ключове значення.
Забезпечте безперервність бізнесу та захистіть електричні приміщення з високою щільністю обладнання за допомогою модульної вибіркової системи захисту від спалаху дуги.
Захистіть обладнання в енергоємних середовищах за допомогою багатозонального захисту від дугового замикання в складних системах.
Захистіть підстанції середньої напруги за допомогою швидкого виявлення дуги, вдосконаленої селективності та інтеграції SCADA для забезпечення безперебійної роботи критично важливих енергосистем.
Компактне обладнання для захисту від дугового замикання в умовах обмежених просторів, таких як кораблі, бурові установки та порти, розроблене для роботи в суворих умовах та при вібраціях.
Почніть використовувати PowerLogic A5 вже сьогодні
Виберіть конфігурацію, яка підходить для вашої системи — від автономних пристроїв до великих багатозональних установок.