Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

**MasterPacT MTZ Active**

Відкрийте для себе переваги MasterPacT MTZ Active

Відкрийте для себе переваги MasterPacT MTZ Active

Швидкий доступ до інструкцій

За допомогою QR-коду, що відображається під час аварійного стану.

Операції без використання рук

Віддалене підключення за допомогою NFC, Zigbee та Bluetooth.

Екран підключення телефону

Самодіагностика

Скоротіть час на технічне обслуговування та ремонт.

Швидка заміна батареї

Замініть батарею блоку керування безпосередньо з передньої частини вимикача.

Інтуїтивно зрозумілий візуальний інтерфейс

Легко керуйте, пересуваючись по чіткому меню дисплея.

Екрани блоку керування

Оптимізоване технічне обслуговування

Економія часу до 10%.

Вдосконалений захист

Спеціалізована кнопка ERMS проти небезпеки виникнення дуги.

Перегляньте відео про наш продукт Представляємо новий MasterPacT MTZ Active – для підвищення надійності та безпеки ваших установок.
Ознайомтеся з новим каталогом Пропонований діапазон струмів від 630 до 6300 А, три розміри корпусу та комутаційна здатність до 150 кА. Дізнайтеся більше в нашому найновішому каталозі.
Відкрийте для себе нові функції Активуйте ERMS одним натисканням спеціалізованої кнопки, виконайте швидку діагностику в разі спрацьовування та легко замініть блок керування, коли це необхідно. Завантажте нашу брошуру, щоб дізнатися більше про ці нові функції.

Інтуїтивно зрозумілий візуальний інтерфейс

Інтуїтивно зрозумілий візуальний інтерфейс

MasterPacT MTZ

MasterPacT MTZ Active

Характеристики
Від 630 до 6300 А в 3 розмірах корпусу
Included
Included
Комутаційна здатність до 150 кА
Included
Included
Робоча напруга до 690 В
Included
Included
Захист
Захист від надструму (LSI)
Included
Included
Захист від замикання на землю
Included
Included
Журнал подій та індикатор спрацювань
--
Included
Захист від струму витоку
Included
--
Розширений захист за допомогою цифрових модулів
Included
--
MasterPacT MTZ MicroLogic Active Каталожні номера та запасні частини - березень 2024 р. - Повітряні вимикачі (1.2)
Модуль для тестування функцій та ізоляції Екологічний профіль продукту (1)
Каталог для виробників щитів Комплексні рішення для виробництва низьковольтних щитів та середньовольтних розподільних пристроїв - березень 2024 року
Завантаження документів Отримайте доступ до всіх інструкцій користувача, технічних характеристик та технічної інформації.
Отримати доступ до документів
Програмне забезпечення Отримайте доступ до програмного забезпечення, бібліотек даних та виправлень.
Доступ до програмного забезпечення
Електричний захист і контроль

Наш асортимент пристроїв електричного захисту серії 9 задовольняє ваші базові та розширені потреби у захисті, забезпечуючи найвищий рівень відповідності, продуктивності та надійності. Відкрийте для себе серії Resi9 та Easy9 для розподілу електроенергії в будинках та серію Multi9 для промислового застосування. Забезпечте ефективність завдяки безгвинтовій конструкції та простоті підключення. Використовуйте надійність завдяки вдосконаленим засобам захисту. Скористайтеся перевагами інтелектуальних рішень, що забезпечують стабільність, надійність та зручність використання. Ознайомтеся з нашим обладнанням для захисту електрообладнання, яке включає широкий асортимент корпусів, мініатюрних автоматичних вимикачів (MCB), пристроїв захисного відключення (RCD), пристроїв захисту від перенапруги (SPD) та пристроїв виявлення дугового замикання (AFDD), щоб захистити ваше електрообладнання та насолоджуватися індивідуальними перевагами та спокоєм. Ознайомтеся з нашими рішеннями для допоміжних пристроїв, контакторів, реле, лічильників та інтерфейсів зв'язку.

Розподільні щити та шафи

Розподільні щити — це контрольні центри вашої системи розподілу електроенергії. Вони виконують усі інтелектуальні функції, які в кінцевому підсумку забезпечують доступність електроенергії, безпеку та енергоефективність: Захист від усіх електричних ризиків і небезпек (перевантаження кабелів, короткі замикання, ураження електричним струмом, стрибки напруги тощо). Увімкнення-вимкнення ліній розподілу електроенергії та деяких навантажень (наприклад, управління джерелами, скидання навантаження). Корекція коефіцієнта потужності, фільтрування гармонік та інші поліпшення якості електроенергії. Точний моніторинг та нагляд. Електричні розподільні щити являють собою збірку корпусів з пристроями для перемикання, управління та контролю: вимикачами, перемикачами, контакторами, лічильниками тощо. Корпуси доступні в широкому діапазоні розмірів і рівнів продуктивності, що підходять для кожного сектора застосування: Застосування для житлових приміщень - для розподілу електроенергії по всьому будинку до світильників, розеток та всіх побутових приладів. Застосування для комерційного середовища - для розподілу електроенергії по приміщеннях будівлі, таких як офіси, склади та торгові площі. Застосування для промислових зон - для розподілу електроенергії між різними машинами, обладнанням та пристроями, що забезпечують виробничий процес. Категорія розподільних щитів та корпусів охоплює такі вироби: Модульні корпуси, призначені для використання на нижчих рівнях розподілу електроенергії, в яких розміщуються переважно пристрої серії 9 (Acti9/Easy9/Resi9). Системи для побудови панелей, що надають можливість складання проміжних розподільних щитів, з широким спектром застосувань і номінальних характеристик. Оригінальні розподільні щити LV, що відповідають високим вимогам до потужності та продуктивності.