Čo je EcoStruxure?
EcoStruxure je otvorená a interoperabilná architektúra systému s podporou IoT od spoločnosti Schneider Electric a platforma, ktorá prináša vyššiu hodnotu v súvislosti s bezpečnosťou, spoľahlivosťou, účinnosťou, udržateľnosťou a pripojiteľnosťou. EcoStruxure zvyšuje pokrok v IoT, mobilite, snímaní, cloude, analýzach a kybernetickej bezpečnosti na dosiahnutie inovácií na všetkých úrovniach. To zahŕňa Connected Products, Edge Control, Apps, Analytics & Services. Architektúra EcoStruxure už prepája viac ako 1 miliardu zariadení vo viac ako 480 000 inštaláciách s podporou viac ako 20 000 systémových integrátorov.
EcoStruxure je otvorená interoperabilná architektúra a platforma spoločnosti Schneider Electric podporujúca internet vecí s technológiou plug-and-play použiteľná v domácnostiach, budovách, dátových centrách, infraštruktúre a v priemyselných odvetviach. Inovácie na všetkých úrovniach, od prepojených produktov po riadenie dátových prenosov, aplikácie, analytiku a služby.
Optimalizujte prostredníctvom digitálnej transformácie
Až o 80 %
Náklady na inžiniering a čas
Až o 75 %
Náklady na údržbu
Až o 50 %
Uhlíková stopa
EcoStruxure pre vaše podnikanie
Využívame naše hlboké znalosti z oblasti a praktické skúsenosti na poskytovanie digitálnych riešení v rôznych odvetviach:
Fakty o riešení EcoStruxure
Viac než 45 000
vývojárov a systémových integrátorov
Viac než 650 000
poskytovateľov služieb a partnerov
480 000
miest využitia