{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo configurar el relé de salida del ATV61, para un evento de falla?

Problema
Configuración de relé para visualización de estados de falla

Línea de producto
SoMove, Altivar 61

Entorno
Software / Hardware

Resolución

En el menú principal del variador debe dirigirse a 1.5 Entradas/Salidas (I-O-), debe buscar el relé R1 y asignarlo como sin fallo (FLT).

Al asignar el relé en este estado de fallo el contacto R1A-R1C, cambia a cerrado permanente, cuando ocurre el fallo abre el contacto teniendo continuidad entre R1C-R1B

Características técnicas del relé
  • Poder de conmutación mínima: 3 mA para 24 V AC/DC
  • Poder de conmutación máxima en carga resistiva: 5 A para 250 VAC o 30 VDC
  • Corriente de conmutación máxima en carga inductiva (cos ϕ = 0,4 L/R = 7 ms): 2 A para 250 VAC o 30 VDC
  • Tiempo de reacción: 7 ms ± 0,5 ms
  • Vida útil: 100.000 maniobras con poder de conmutación máx.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más