Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

 

Repartidores de aparamenta Linergy

Linergy FM, FH, FC, FT

Una gama completa de repartidores de aparamenta que conectan los aparatos a lo largo del carril, independientemente del tipo de envolvente que escojas

Repartidores de aparamenta Linergy
  • Características

    Linergy FM: Total flexibilidad para una conexión eléctrica fiable, sin mantenimiento (apriete garantizado en el tiempo). La conexión, muy rápida, facilita el reequilibrio de las fases. En caso de extensión o de modificación del cuadro, el cableado es muy fácil, solución IPxxB hasta 200A.
    Linergy FH: Peines para aparamenta modular hasta 100A
    Linergy FC: Distribución optimizada y dedicada para Compact NSX e INS 250A, hasta 800A
    Linergy FT: Bloques de protección y control que simplifican las conexiones de la gama TeSys

    Beneficios

    Linergy FM
    • Rápida repartición con 54 puntos de conexionado
    • Máxima flexibilidad para equilibrar las fases
    • Apriete garantizado en el tiempo, gracias al sistema de borna-resorte

    Linergy FH
    • Todas las longitudes disponibles (hasta 1m)
    • Peines compatibles con auxiliares
    • Disponibles hasta 100A

    Linergy FC
    • Sistema de conexionado rápido, compacto y aislado, dedicado exclusivamente para Compact NSX e INS hasta 250A
    • Solución para 3 aparatos de 4P, o 4 aparatos de 3P
    • Conexión fiable gracias al sistema de tuerca con auto-rotura a par de apriete

    Linergy FT
    • Fácil instalación
    • Conexiones fiables para aparamenta GV2 y GV3
    • Hasta 63A

    Aplicaciones

    Diseñado para utilizarse dentro de envolventes funcionales y universales:
    • Envolventes Prisma P y PHevol  hasta 4000 A
    • Prisma G Cofrets y armarios murales y sobre suelo hasta 630 A
    • Prisma Pack Cofrets hasta 160 A
    • Envolventes Spacial SF, SM....

    * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439