-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
-
-
Características
PowerLogic® PowerView™ es una solución para la supervisión de la alimentación por rangos de entrada que resulta fácil de utilizar y perfectamente adecuada para las aplicaciones de sistemas pequeños. El software sondea la red en busca de dispositivos PowerLogic compatibles y de esta manera facilita la configuración del sistema y los dispositivos. La conexión y el registro de datos se inician automáticamente de acuerdo con los intervalos predeterminados de fábrica, configuración que el usuario puede cambiar con facilidad. PowerView permite a los usuarios realizar un seguimiento de las condiciones de la alimentación en tiempo real y llevar a cabo la supervisión de las instalaciones o equipos eléctricos en puntos de distribución clave a través de una red eléctrica. Los valores registrados revelan el derroche de energía, la capacidad que no se utiliza y las tendencias históricas. Su Generador de informes incluye configuraciones del tiempo de uso, lo cual permite al usuario crear informes con los valores de demanda y energía para determinados períodos con requisitos de facturación específicos. Se pueden asignar los costos de alimentación a los departamentos o procesos. Los informes que creados se exportan a Microsoft Excel, para poder acceder con facilidad a los datos y generar informes personalizados. PowerView es una solución rentable de supervisión de la alimentación y un paso clave en pos de una estrategia integral para la inteligencia energética.
PowerView es compatible con los siguientes dispositivos:
Medidores PM9C, PM210, PM500, ION6200, PM710, PM750, PM810, PM820 y PM850, unidades de disparo Micrologic P y Micrologic H y dispositivos TORO MC.PowerView™ ofrece una gran variedad de funciones:
- Adquisición automática de datos de los dispositivos compatible
- Almacén de datos Microsoft MSDE
- Administración de las copias de seguridad/ recuperación de la base de datos
- Datos históricos en forma de tabla en Microsoft Excel
- Tendencias históricas
- Informes
- Registro histórico de intervalos basado en equipo
- Comunicaciones en serie y TCP/IP
- Recuperación predefinida de los registros de datos del medidor a bordo
Beneficios
Asegúrese de no pasar nada por alto.
El software PowerLogic PowerView lo ayuda a:
- reducir los costos de la energía
- aumentar la productividad de su instalación optimizando el funcionamiento de su instalación eléctrica.
Aplicaciones
- Supervisión del consumo de alimentación
- Asignación de costos y subfacturación
- Supervisión remota de una instalación eléctrica
- Estudios de carga y optimización de circuitos
- Supervisión de armónicos (THD)
- Mantenimiento preventivo
- Supervisión de equipos.
-
PowerLogic™ PowerView
Software
Software de supervisión de la alimentación por rangos de entrada para la visualización de datos y generación de informes