-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
1 - 12 de 23 productos -
-
Características
•Tensión de trabajo: 12 ... 500Vcc
•Número de polos: 1P, 2P
•Cumplimiento de normas: UL multiestándar 1077, IEC 60947-2, E ~ 60947-2, GB 14048.2
Puntuación: 0,5 a 63 A
•Poderes de corte: 5 a 10 kA según el estándar
•Curva de disparo: C
•Apto para el seccionamiento según la norma industrial UNE-EN 60947
•Múltiples posibilidades de conexión: LUG caja, terminal de anillo en la lengua ...
•Opciones para la instalación: escudo terminal, mando giratorio, placa candado, divisible montaje
•Auxiliares opcionales: indicación de, el estado y disparo desconexión en derivación, disparo por baja tensión
Beneficios
•Multistandard: oferta internacional en todo el mundo
•Fiabilidad: rotura garantizada de corriente continua a la mejor protección anti-incendios
•Productividad: accesorios y auxiliares comunes para C60 C60 CA y CCAplicaciones
•Protección de circuitos eléctricos con una alimentación de CC
•Fuente de alimentación: automatizaciones industriales, circuito auxiliar para subestaciones de media tensión, carga de la batería y el SAI, la seguridad del sistema eléctrico, las telecomunicaciones
•Transporte: ferrocarril, vehículo eléctrico, azul marino
•La generación de electricidad: fotovoltaica, eólica, nuclearGallery
-
Acti 9 C60H CC
Interruptor automático especial CC
Aplicaciones de CC hasta 63A MCB