-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
3 productos -
-
Características
- Los accesorios de montaje y cableado opcionales de riel DIN Acti 9 son la nueva referencia en el campo de la distribución terminal de baja tensión para la seguridad de la instalación y de los operadores.
- Los accesorios de montaje y cableado opcionales de riel DIN Acti 9 incluyen numerosas innovaciones y se fundamentan en los más de 40 años de experiencia de Schneider Electric.
Gracias a sus características exclusivas, los accesorios de montaje y cableado opcionales de riel DIN Acti 9 ofrecen una seguridad total, la posibilidad de ahorrar tiempo durante las tareas de cableado y una mejora continua del servicio cuando se solicitan operaciones de mantenimiento.
Características técnicas:
- Caja de conexión Distribloc 63A
Conexión rápida con terminal de muelle
Presión de contacto del muelle automáticamente adaptada a la sección transversal del conductor
Ampliación y modificación sencillas de los paneles eléctricos
Extremo frontal modular de 45 mm
- Caja de conexión Multiclip 80 A
Fácil de renovar con reequilibrio de carga
Facilidad para agregar nuevas anomalías
Conexión rápida con terminal de muelle
Presión de contacto del muelle automáticamente adaptada a la sección transversal del conductor
Solidez
- Pantallas de terminal de cierre, cubretornillos, barreras entre polos, espaciador de 9 mm, dispositivos con candado, base de conexión, maneta rotativa, marcadores de terminal de montaje sin herramientas
Un conjunto completo de accesorios de montaje para facilitar todas las operaciones, desde el cableado al mantenimiento, incluidas las intervenciones in situ sin tiempo de inactividad para minimizar las interrupciones del servicio.
Beneficios
La eficiencia que mereces
Un conjunto completo de accesorios de montaje y cableado para la seguridad de la instalación del cableado y del operador.
- Fácil de instalar y utilizar, con cableado rápido y ergonómico.
- Fácil de utilizar con total seguridad.
Aplicaciones
Distribución terminal en baja tensión
- Protección de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios
- Todas las aplicaciones, especialmente en redes con perturbaciones y entornos contaminados
Gallery
Accesorios Acti 9 para sistema modular
Accesorios para MCBs y RCDs
Accesorios de montaje y cableado opcionales de riel DIN Acti 9 tipo Multiclip, Distribloc, barreras entre polos, espaciador de 9 mm, dispositivos con candado, base de conexión, maneta rotativa, marcadores de terminal de montaje sin herramientas