Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03483 Schneider Electric Imagen del producto

03483

03483 Schneider Electric Imagen del producto
03483

Placa Sop P Nsx1600-Nt Vertical Chasis

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: extraíble NS1250 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS1250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS1250 - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS1600 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS1600 - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS630b ... 1000 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS630b ... 1000 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: extraíble NS630b ... 1000 - control: telemandado - vertical instalación
    Masterpact: extraíble NT06 ... 10 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Masterpact: extraíble NT06 ... 10 - control: telemandado - vertical instalación
    Masterpact: extraíble NT12 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Masterpact: extraíble NT12 - control: telemandado - vertical instalación
    Masterpact: extraíble NT16 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Masterpact: extraíble NT16 - control: telemandado - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: extraíble NS1250 vertical instalación
    1 x 4P: extraíble NS1250 vertical instalación
    1 x 3P: extraíble NS1600 vertical instalación
    1 x 4P: extraíble NS1600 vertical instalación
    1 x 3P: extraíble NS630b ... 1000 vertical instalación
    1 x 4P: extraíble NS630b ... 1000 vertical instalación
    1 x 3P: extraíble NT06 ... 10 vertical instalación
    1 x 4P: extraíble NT06 ... 10 vertical instalación
    1 x 3P: extraíble NT12 vertical instalación
    1 x 4P: extraíble NT12 vertical instalación
    1 x 3P: extraíble NT16 vertical instalación
    1 x 4P: extraíble NT16 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    Celda - ancho 650 mm profundidad 800 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    16 modulo(s): NS1250, conexión trasera en Canalis en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): NS1600, conexión trasera en Canalis en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): NS630b ... 1000, conexión trasera en Canalis en 650 mm Anchocelda
    18 modulo(s): NS1250, conexión frontal en Canalis en 650 mm Anchocelda
    15 modulo(s): NS1250, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NS1250, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    15 modulo(s): NS1600, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NS1600, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    18 modulo(s): NS630b ... 1000, conexión frontal en Canalis en 650 mm Anchocelda
    13 modulo(s): NS630b ... 1000, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NS630b ... 1000, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    13 modulo(s): NT06 ... 10, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NT06 ... 10, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    18 modulo(s): NT06 ... 10, conexión frontal en Canalis en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): NT06 ... 10, conexión trasera en Canalis en 650 mm Anchocelda
    15 modulo(s): NT12, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NT12, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    18 modulo(s): NT12, conexión frontal en Canalis en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): NT12, conexión trasera en Canalis en 650 mm Anchocelda
    15 modulo(s): NT16, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NT16, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): NT16, conexión trasera en Canalis en 650 mm Anchocelda
    alto
    30 mm
    peso del producto
    3,2 kg
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03483: mounting plate for NT/NS withdrawable -3P/4P 1600A vertical in width 650 (Versión 2.0)
    M.PL.WITHDRAWABLE NS1600-NT (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 364.8 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 280.2 KB
    M.PL.WITHDRAWABLE NS1600-NT (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 503.1 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 269.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.plate V.fixNT/withdNS1600-NT/NW (Versión 01)
    Fecha 29/06/18
    Tamaño 959.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /