Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03541 Schneider Electric Imagen del producto

03541

03541 Schneider Electric Imagen del producto
03541

Placa Soporte P Fupact Inf63 160 H V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Fupact: fijo INF100 ... 160 - control: mando rotativo prolongado - horizontal instalación
    Fupact: fijo INF100 ... 160 - control: mando rotativo prolongado - vertical instalación
    Fupact: fijo INF63 - control: mando rotativo prolongado - horizontal instalación
    Fupact: fijo INF63 - control: mando rotativo prolongado - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo INF100 ... 160 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo INF100 ... 160 horizontal instalación
    2 x 3P: fijo INF100 ... 160 vertical instalación
    2 x 4P: fijo INF100 ... 160 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INF63 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo INF63 horizontal instalación
    2 x 4P: fijo INF63 vertical instalación
    2 x 3P: fijo INF63 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    5 modulo(s): INF100 ... 160, directo en 650 mm Anchocelda
    5 modulo(s): INF63, directo en 650 mm Anchocelda
    alto
    250 mm
    peso del producto
    2,96 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03541: mounting plate INF 3P/4P 63-160A vertical and horizontal W650 (Versión 2.0)
    M.PL.INF63 160 (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 511.9 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 5.6 KB
    M.PL.INF63 160 (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 438.3 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 405.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for INF63-160 (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 3.5 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /