Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03643 Schneider Electric Imagen del producto

03643

03643 Schneider Electric Imagen del producto
03643

Tapa Nsx630 Horizontalfijo Man 3P P

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS400 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS630 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX400 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX630 horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    200 mm
    peso del producto
    0,74 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PLAST. NSX630 HORIZONTAL 3P (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 593.4 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 820.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03643: front plate vigi NSX.toggle / CVS.rotary - 3P 630A horizontal width650 4Modules (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /