Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03658 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03658

Green premium brand logo
03658 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03658
Green premium brand logo

Tapa P Ins630 Horizontal Rotativ

Mostrar más características
03658 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS320 ... 400 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INS500 ... 630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INV320 ... 400 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INV500 ... 630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: placa de montaje soporte: INS320 ... 400 horizontal instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: INS320 ... 400 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: INS500 ... 630 horizontal instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: INS500 ... 630 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: INV320 ... 400 horizontal instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: INV320 ... 400 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: INV500 ... 630 horizontal instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: INV500 ... 630 horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    número de módulos verticales (50 mm)
    5
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    250 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    0,92 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    900 g
    Paquete 1 Altura
    4 cm
    Paquete 1 ancho
    26,5 cm
    Paquete 1 Largo
    57 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    9,3 kg
    Paquete 2 Altura
    17 cm
    Paquete 2 Ancho
    27 cm
    Paquete 2 Largo
    53 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    90
    Paquete 3 Peso
    84,06 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español5
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL.HZ.INS630 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    430.6 KB
    zip
    734.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 29/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    430.6 KB
    zip
    734.3 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03658 : Tapa P Ins630 Horizontal Rotativ
    Descripción
    Tapa P Ins630 Horizontal Rotativ
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/09/20
    Descripción
    Tapa P Ins630 Horizontal Rotativ
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03658 : 03658_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03658_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/09/20
    Descripción
    03658_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03658 : 03658_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03658_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/09/20
    Descripción
    03658_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 269.6 KB
    Fecha 10/04/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.