Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04172 Schneider Electric Imagen del producto

04172

04172 Schneider Electric Imagen del producto
04172

4 Barras Cobre Perf. 250A L-1400

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    tipo de producto o componente
    Barra de cobre
    descrip. b. distrib.
    Barra plana
    cantidad por juego
    Juego de 4
    Complementario
    dirección de instalación
    Vertical, posición de operado: trasero
    installation description
    Celda - ancho 650 mm
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A
    corriente de resistencia de pi
    40 kA
    I2t al activarse
    169000 kA².s
    sección de juego de barras
    20 x 5 mm
    longitud
    1400 mm
    peso del producto
    4,94 kg
    tip conexión b distribución
    Orificio roscado M6
    paso de conexión
    Conexión cada 25 mm
    support thickness
    5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04172: 4 threaded bars 250A L1400 for Linergy BS busbar (Versión 2.0)
    4 THREADED BARS 160A L1000 (Versión 1.0)
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 15.6 KB
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 67.4 KB
    Threaded bars (4) 250A W1400 for Linergy BS busbar (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy BS - Insulating busbar support (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /