Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Conjunto de transferencia de conexión
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Connection transfer assembly
    número de polos
    3P
    descripción de la instalación
    Cubicle + duct - width 650 mm
    dispositivo instalado
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: toggle horizontal installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: direct front rotary handle horizontal installation
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    375 mm
    ancho
    577 mm
    profundidad
    350 mm
    peso del producto
    17,727 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Hz.NS1600 conn.transfer (Versión 00)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 6.6 MB
    Rear conn. cover Hz. fix. NS1600 (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 4.6 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.