Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   NG125
18738 Schneider Electric Imagen del producto

18738

Green premium brand logo
18738 Schneider Electric Imagen del producto
18738
Green premium brand logo

INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    NG125
    distancia
    Acti 9
    nombre del producto
    Acti 9 NG125
    tipo de producto o componente
    Disyuntor en miniatura
    modelo de dispositivo
    NG125H
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    4P
    número de polos protegidos
    4
    corriente nominal
    50 A at 40 °C
    tipo de red
    CC
    CA
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    código de curva de disparo ins
    C
    poder de corte
    12 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu a <= 500 V CC conforme a EN/IEC 60947-2
    categoria de utilización
    Category A conforming to IEC 60947-2
    idoneidad para el seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    <= 500 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    8 x In +/- 20%
    [Ics] poder de corte en servicio
    52,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    27 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    22,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    9 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
    25 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 500 V CC
    tensión asignada de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    indicación de contacto positivo
    tipo de control
    Prueba de disparo manual
    Palanca de conmutación
    señalizaciones frontales
    Indicador deseng.
    Indicación encendido/apagado
    modo de montaje
    Clip-on
    soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 35 mm
    compatibilidad de juego de bar
    YES
    pasos de 9 mm
    12
    alto
    103 mm
    ancho
    108 mm
    profundidad
    81 mm
    peso del producto
    0,96 kg
    endurancia mecánica
    20000 ciclos
    endurancia eléctrica
    10000 cycles
    provisión cierre candado
    Cerradura
    descripción opciones bloqueo
    Enclavamiento integrado
    conexiones - terminales
    Tunnel type terminals1.5…50 mm² rigid
    Tunnel type terminals1…35 mm² flexible
    longitud de pelado de cable
    20 mm
    par de apriete
    3.5 N.m
    protección de fugas a tierra
    Bloque independiente
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK05 conforming to EN/IEC 62262
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60947-2
    categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 conforming to IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % at 55 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -30…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    1,001 kg
    Paquete 2 Peso
    12,572 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español5
    • inglés5
    • francés3
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet (Versión 02 : 2020-11-25)
    Archivos en el documento
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Descripción
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 808.8 KB
    Fecha 21/09/12
    Archivos en el documento
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Descripción
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NG125 4P (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    621.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 19/07/13
    Archivos en el documento
    zip
    621.8 KB
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 205 KB
    Fecha 04/07/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    18738 : INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    Descripción
    INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    18738 : INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    Descripción
    INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    18738 : INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    Descripción
    INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    INT. TERMOMAG. 125H 4X50A CURVA C
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions (Versión 02 : 2020-11-17)
    Descripción
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 463.4 KB
    Fecha 02/11/20
    Descripción
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 424.2 KB
    Fecha 02/11/20
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.