Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Back-UPS Pro
BP1000 Schneider Electric Imagen del producto

BP1000

BP1000 Schneider Electric Imagen del producto
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Nombre de modelo
    xbp
    Incluye
    Manual del usuario
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Barbados , Belice , Bolivia , Canadá , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Guatemala , Guayana , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , Arabia Saudita , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    670 Vatios / 1000 VA
    Máxima potencia configurable (vatios)
    670 Vatios / 1000 VA
    Tensión de salida nominal
    120V
    Línea interactiva
    Conexiones de salida
    (6) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    Entrada
    Entrada de voltaje
    120V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
    Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
    Longitud del cable
    1.83 metros
    Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    88 - 148 V
    Baterías y autonomía
    Tipo de batería
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
    Tiempo típico de recarga
    3.3 hora(s)
    Batería de recambio
    RBC6
    Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
    Comunicaciones y manejo
    Puerto de interfaz
    DB-9 RS-232
    Panel de control
    Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
    Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
    Proteção contra surtos e filtragem
    Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
    320 Joules
    Filtrado
    Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
    Protección de línea de datos
    Protección de módem / fax RJ-45 / DSL / 10-100 Base-T
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    216.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    170.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    439.0 mm
    Peso neto
    19.36 kg
    Peso de embarque
    21.41 kg
    Altura de envío
    356.0 mm
    Anchura de envío
    318.0 mm
    Profundidad de envío
    584.0 mm
    Color
    Beige
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 40 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
    Elevación de operación
    0-3000 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    50.000 dB
    Conformidad
    Aprobaciones
    CSA , FCC Part 15 Clase B , FCC Part 68 , UL 1778
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español5
    • inglés7
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 29.8 KB
    Fecha 17/04/09
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 251.5 KB
    Fecha 28/12/04
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 251.5 KB
    Fecha 28/12/04
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 537.8 KB
    Fecha 23/01/04
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 251.5 KB
    Fecha 08/08/01
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.7 KB
    Fecha 17/04/09
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 188.7 KB
    Fecha 28/12/04
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 188.7 KB
    Fecha 28/12/04
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 275.5 KB
    Fecha 23/01/04
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 188.7 KB
    Fecha 08/08/01
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 06/07/99
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 84.7 KB
    Fecha 28/10/02
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /