Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Disyuntor tripolar, 125A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Disyuntor tripolar, 125A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW
    Incluye
    Guía de instalación
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , República Dominicana , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guatemala , Guinea , Guayana , Honduras , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Mauritania , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Namibia , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Tensión de salida nominal
    400 trifásico , 480 trifásico
    Total máximo de corriente extraída
    125 A
    Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Battery Backup)
    Entrada
    Entrada de voltaje
    400 trifásico , 480 trifásico
    Frecuencia de entrada
    50 Hz , 60 Hz
    Corriente de línea máxima
    125 A
    Físico
    Peso neto
    2.77 kg
    Dimensiones de altura máxima
    432.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    559.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    546.0 mm
    Peso de embarque
    3.7 kg
    Altura de envío
    432.0 mm
    Anchura de envío
    559.0 mm
    Profundidad de envío
    546.0 mm
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 40 °C
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Conformidad
    Aprobaciones
    CE , En la lista de UL
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 1 año
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with Maintenance Bypass Installation (Versión 4)
    Symmetra PX con armario de derivación de mantenimiento 250/500 kW 400/480 V Instalación (Versión 4)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Symmetra PX 250-500 kW EU Declaration of Conformity (Versión 3)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with MBwD Installation (Versión 0)
    Instalación de Symmetra PX de 250/500 kW y 400/480 V con MBwD (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.