Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Disyuntor cuatripolar, 200 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Disyuntor cuatripolar, 200 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW
    Incluye
    Manual del usuario
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Tensión de salida nominal
    400 trifásico
    Total máximo de corriente extraída
    200 A
    Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Battery Backup)
    Entrada
    Entrada de voltaje
    400 trifásico , 480 trifásico
    Frecuencia de entrada
    50 Hz , 60 Hz
    Corriente de línea máxima
    200 A
    Físico
    Peso neto
    1.82 kg
    Dimensiones de altura máxima
    229.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    203.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    165.0 mm
    Peso de embarque
    2.68 kg
    Altura de envío
    229.0 mm
    Anchura de envío
    203.0 mm
    Profundidad de envío
    165.0 mm
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 40 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
    Elevación de operación
    0-999.9 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de almacenamiento
    0-4500 metros
    Conformidad
    Aprobaciones
    CE , En la lista de UL
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 1 año
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Symmetra PX con armario de derivación de mantenimiento 250/500 kW 400/480 V Instalación (Versión 4)
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with Maintenance Bypass Installation (Versión 4)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Symmetra PX 250-500 kW EU Declaration of Conformity (Versión 3)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instalación de Symmetra PX de 250/500 kW y 400/480 V con MBwD (Versión 0)
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with MBwD Installation (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.