Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Pragma (nuevo modelo)
PRA15324 Schneider Electric Imagen del producto

PRA15324

Green premium brand logo
PRA15324 Schneider Electric Imagen del producto
PRA15324
Green premium brand logo

Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Pragma
    tipo de producto o componente
    Puerta
    categoría de accesorio
    Accesorios de cofret
    segmento de mercado
    Residencial
    Pequeño comercial
    Complementario
    montaje de envolvente
    Superf.
    Empotrado
    número de tecla
    Número para indicar
    estilo de cubierta frontal
    Transparente
    lado de apertura de puerta
    Derecha o izquierda
    número de filas horizontales
    3
    pasos de 9 mm
    48
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    número total módulos (18 mm)
    72
    installation description
    Montaje en superficie
    Montaje empotrado
    material envolvente
    Vidrio
    Metálico
    ancho
    550 mm
    alto
    600 mm
    profundidad
    20 mm
    color
    Incoloro
    Entorno
    resistencia al fuego
    750 °C
    grado de protección IP
    IP40
    grado de protección IK
    IK09
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…60 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español4
    • inglés3
    • francés2
    • ruso2
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PRAGMA TRANSP DOOR 3R 24 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    823.4 KB
    zip
    562.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 23/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    823.4 KB
    zip
    562.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 606.6 KB
    Fecha 08/11/12
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PRA15324 : Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    Descripción
    Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PRA15324 : Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    Descripción
    Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PRA15324 : Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    Descripción
    Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 269.4 KB
    Fecha 28/07/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /