Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estandar
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto interruptor limitador
    modelo de dispositivo
    XESP
    número de polos
    1
    funcionamiento de contacto
    Acción rápida, simultánea
    tipo de contactos y composición
    1 C/O
    Complementario
    conexión eléctrica
    Terminales abraz. fijac., capacidad de clamping: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    forma aislamiento de contactos
    Za
    material de contactos
    Contactos recubiertos de plata
    apertura positiva
    Sin
    velocidad de accionamiento mín
    0,01 mm/s
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
    endurancia eléctrica
    5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, velocidad de operado <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, velocidad de operado <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, velocidad de operado <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XES-P2051/2058 contacts blocks (Versión 2.1)
    Fecha 30/08/16
    Tamaño 2.2 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCR...EX Hoisting limit switches ATEX, Instruction Sheet (Versión 05)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.