Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    OsiSense XG
    tipo de producto o componente
    Etiqueta electrónica
    nombre etiqueta electrónica RFID
    XGHB
    frecuencia RFID
    13,56 MHz
    diseño
    Disco
    capacidad de memoria
    112 B
    associated smart antenna
    XGCS
    distancia de detección nominal
    42 mm con XGCS49 + extensor de campo XGFEC540
    48 mm con XGCS49
    65 mm con XGCS89
    80 mm con XGCS49 + extensor de campo XGFEC2525
    65 mm con XGCS85
    dimensión exterior
    Ø 30 x 3 mm
    cantidad por juego
    Juego de 5
    tiempo de lectura
    12 + 0.825 x (nb 16-bit wd) ms
    tiempo de escritura
    12 + 5.6 x (nb 16-bit wd) ms
    grado protección IP
    IP68
    modo de fijación
    Mediante tornillos
    Complementario
    tipo de memoria
    EEPROM
    operación de memoria
    Lectura/escritura
    número de ciclos de lectura
    Ilimitado
    número de ciclos de escritura
    2500000 a 30 °C
    100000 a -25…85 °C
    maximum linear speed with "auto read/write function"
    3,1 m/s con XGCS49 (lee un número de serie)
    1,4 m/s con XGCS49 (leer una palabra)
    0,7 m/s con XGCS49 (lee o escribe 10 palabras)
    5,8 m/s con XGCS89 (lee un número de serie)
    2,7 m/s con XGCS89 (leer una palabra)
    0,9 m/s con XGCS89 (lee o escribe 10 palabras)
    5,8 m/s con XGCS85 (lee un número de serie)
    2,7 m/s con XGCS85 (leer una palabra)
    0,9 m/s con XGCS85 (lee o escribe 10 palabras)
    tiempo de retención de datos
    10 yr
    material
    PPA (poliftalamida)
    peso del producto
    0,005 kg
    Entorno
    normas
    ISO 15693
    temperatura ambiente
    -25…85 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…90 °C
    resistencia a las vibraciones
    2 mm (f = 5…29,5 Hz) conforme a EN 60068-6-2
    7 gn (f = 29,5…150 Hz) conforme a EN 60068-6-2
    resistencia a los choques
    30 gn para 11 ms conforme a EN 60068-2-27
    grado de protección IK
    IK02 conforme a EN 50102
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RFID OsiSense XG - Smart Antenna, User Manual (Versión 06)
    XGCS850C201 Estación compacta Ethernet, Manual del usuario (Versión 01)
    XGCS850C201 Ethernet Smart Antenna, User Guide (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Ositrack : étiquette électronique (Versión 1.0)
    Fecha 30/09/11
    Tamaño 37.6 KB
    Fecha 30/09/11
    Tamaño 3.9 KB
    Fecha 30/09/11
    Tamaño 33.5 KB
    Fecha 30/09/11
    Tamaño 2.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for XGHB320345 : RFID electronic tag - 13.56 MHz - disc Ø 30 x 3 - 112 Bytes (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XGS... / XGH... RFID System, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XGS... / XGH... RFID System Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.