FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welcher Dali Steuerungseinsatz kann für Plus Link verwendet werden ?
Als Dali Steuerungseinsatz für Plus Link kann MEG5185-0000 verwendet werden.
DALI-Steuerungs-Einsatz Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
• Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
• Es wird durch das Modul die Art und Weise
festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes
genutzt wird.
• Externe Ansteuerung über einen PlusLink
Eingang.
• Überlast- und kurzschlussfest.
• Memory-Funktion.
• An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALISteuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von
64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
DALI-Steuerungs-Einsatz Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
• Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
• Es wird durch das Modul die Art und Weise
festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes
genutzt wird.
• Externe Ansteuerung über einen PlusLink
Eingang.
• Überlast- und kurzschlussfest.
• Memory-Funktion.
• An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALISteuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von
64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
War das hilfreich?