FAQs durchsuchen
Was sind die Spezifikationen der digitalen Eingänge der Universal-Messgeräte der Serie Power Logic PM55XX?
Anzahl: 2
Spannung AUS: 0 - 6 V AC / 0 - 6 V DC
Spannung EIN: 18 - 30 V AC / 12 - 40 V DC
Eingangswiderstand: 100 kΩ
Impulsbreite: 50% Tastverhältnis (20 ms Mindest-EIN-Zeit)
Ansprechzeit: 10 ms
Eingangslast: 2 mA bei 24 V AC/DC
2,5 mA bei 60 V AC/DC
Spannung AUS: 0 - 6 V AC / 0 - 6 V DC
Spannung EIN: 18 - 30 V AC / 12 - 40 V DC
Eingangswiderstand: 100 kΩ
Impulsbreite: 50% Tastverhältnis (20 ms Mindest-EIN-Zeit)
Ansprechzeit: 10 ms
Eingangslast: 2 mA bei 24 V AC/DC
2,5 mA bei 60 V AC/DC
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen