Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie hoch ist die Spannungstoleranz bei Nennspannung für die in Leistungsschaltern verwendeten unverzögerten Spannungsauslöser MN und MX?

Das Spannungstoleranzniveau für die unverzögerten Spannungsauslöser MN (Unterspannungsauslöser) und MX (Arbeitsstromauslöser), die in Leistungsschaltern verwendet werden, ist gemäß der Norm IEC 60947-2 definiert.

Das von der Norm IEC 60947-2 definierte Toleranzniveau beträgt 0,85% für die minimale Nennspannung (Un) und 1,1% für die maximale Nennspannung (Un).


Beispiel:
Für Un = 230/240V
-  ist das minimale Toleranzniveau (0,85% von 230V AC) gleich 195,5 V AC,
-  ist das maximale Toleranzniveau (1,1% von 240V AC) gleich  264 V AC.

Dieses bedeutet einen Spannungsbereich von: 195,5 VAC - 264 VAC.