Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche SCCR - Werte gelten nach UL für das TeSys Ultra?

Nachfolgend sind die verschiedenen Optionen für die UL-Zulassung mit den SCCR-Werten als Kombi-Starter Typ E aufgeführt.

1. Ein einzelner Starter + LU9SP0 (Phasentrenner) = 65kA @480V Y/277V

2. Ein einzelner Starter + LUALB1 (Kurzschlussstrombegrenzer) + LU9SP0 = 130kA @480V oder 65kA @600V

3. Mehrere Starter + Kammschiene GV2G*** (max. 63A) + 1x GV1G09 (Einspeiseblock) = 65kA @480V Y/277V

4. Mehrere Starter + Kammschiene GV2G*** (max. 63A) + 1x GV1G09 + LUALB1 (jeweils ein Stück pro Starter) =
130kA @ 480V oder 65kA @600V



Die SCCR-Werte sind ebenfalls angegeben:

Image1