Was ist Zigbee?
Zigbee ist ein drahtloser Kommunikationsstandard, der speziell für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch und niedriger Datenrate entwickelt wurde. Hier sind einige technische Details über Zigbee:
Grundlagen:
- Standard: Zigbee basiert auf dem IEEE 802.15.4-Standard.
- Reichweite: Die physische Reichweite beträgt 10 bis 100 Meter, abhängig von der Sendeleistung und den Umgebungsbedingungen
- Datenrate: Zigbee unterstützt Datenraten von bis zu 250 kbit/s
- Frequenzbänder: Zigbee arbeitet hauptsächlich im 2,4 GHz ISM-Band, aber auch in anderen Frequenzbändern wie 868-870 MHz in Europa und 902-928 MHz in Nordamerika
Netzwerk
- Netzwerktyp: Zigbee verwendet ein Mesh-Netzwerk, bei dem Daten über Zwischenknoten weitergeleitet werden können, um größere Entfernungen zu überbrücken
- Sicherheit: Zigbee-Netzwerke sind durch 128-Bit symmetrische Verschlüsselung gesichert
Anwendungen
- Hausautomation: Zigbee wird häufig für drahtlose Lichtschalter, Energieüberwachungsgeräte und andere Heimautomatisierungsanwendungen verwendet
- Industrie: Es wird auch in industriellen Anwendungen wie Verkehrsmanagementsystemen und medizinischen Geräten eingesetzt
Technische Spezifkation
- Zigbee Stack: Der Zigbee-Stack umfasst mehrere Schichten, darunter die Netzwerkschicht, die Anwendungsschicht und die Zigbee Device Objects (ZDOs) 2.
- Geräte: Zigbee-Chips sind typischerweise in Radios und Mikrocontroller integriert 1.
Zigbee ist eine kostengünstige und energieeffiziente Lösung für drahtlose Netzwerke, die eine zuverlässige und sichere Kommunikation in Anwendungen mit geringem Datenaufkommen und langer Batterielebensdauer ermöglicht.
Mehrere Baureihe von Schneider Electric benutzen das Zigbee Protokoll: Hamrony eXL Hoist Funkfernbedienungen, Power Tag Sensoren, batterielose Funktaster Harmony,...