Wie können wir Ihnen heute helfen?

Hat der TeSys-H-Motorstarter eine UL-Zulassung und wie lautet die SCCR-Bewertung?

Die ultrakompakten Motorabgänge TeSys H haben die UL- Zulassung UL60947-1.

Sie sind mit der E.File E476064 vernummert. Das UL File ist im Dateianhang dieser FAQ zu finden.

Die SCCR-Bewertung des TeSys H-Schützes ist auf dem Leistungsschild angegeben.

Image1

Die im Beispiel aufgeführte SCCR-Einstufung gilt für die gesamte Produktpalette einschließlich der TeSys H Produkte mit STO- Funktion.

In Kombination mit Class J oder Class CC Sicherungen haben die TeSys H Motorstarter einen SCCR von 100kA;

mit anderen vorgeschalteten Absicherungen ist der SCCR 5kA.

Das gilt auch bei vorgeschalteten Leistungs- oder Motorschutzschalter.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
NLDX.E476064 - Motor Controllers, Magnetic _ UL Product iQ.pdf [121.39 KB]